ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

デスクトップパネル (エンド用) アクリルパネル

デスクトップパネル (エンド用)  アクリルパネル NE07EPE-AF
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,731
税込単価
34,904

【商品仕様】・デスクパネル(アクリル)XED・XEDH・NED・NEDH・NE...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他
  • アクリルパネル
  • タイプ
    アクリル
  • 奥行(mm)
    30

ご注意

  • ※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。

型番:

NE07EPE-AF
解除
    数量:

    NE07EPE-AFの仕様・寸法情報

    種類
    その他
    トラスココード
    868-5606
    質量(g)
    3000.0
    アクリルパネル
    タイプ
    アクリル
    奥行(mm)
    30
    間口(mm)
    683
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    デスクトップパネル (エンド用) アクリルパネル  製品特長・仕様

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NE07EPE-AF

    トラスココード

    質量(g)

    間口(mm)

    最小発注数量
    868-5606
    3000.0
    683
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,731
    ( 34,904 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・デスクパネル(アクリル)XED・XEDH・NED・NEDH・NELD型/アクリルパネル/W683×D30×H350
    ・事務用

    ご注意

    • ※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デスクトップパネル (エンド用) アクリルパネルの型番NE07EPE-AFのページです。 型番NE07EPE-AFに関する仕様情報を記載しております。
    デスクトップパネル (エンド用) アクリルパネルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デスクトップパネル (エンド用) アクリルパネル
    デスクトップパネル (エンド用) クロスパネル
    システムデスク トップパネル
    飛沫対策用サイドパネル(共通)
    飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用
    昇降デスク用デスクサイドワゴン
    メーカーナイキナイキトラスコ中山ナイキナイキアイリスオーヤマ
    通常価格31,73128,06714,543 -35,685 -39,027 -13,313
    通常出荷日7日目7日目4日目〜1日目〜1日目〜2日目
    種類その他その他その他
    アクリルパネル-----
    タイプアクリルクロス-コンビタイプコンビタイプ-
    奥行(mm)3030-3030-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました