17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デスクトップパネル (サイド用) クロスパネル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NE06SPE-BG

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
・事務用

ご注意

  • ※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
145-6981
質量(g)
0
タイプ
クロス
奥行(mm)
30
間口(mm)
583

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト