ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 91日以内

デスクトップパネル (エンド用) クロスパネル

デスクトップパネル (エンド用) クロスパネル NE07EPE-LBL
通常単価(税別)
28,06726,102
税込単価
30,87428,712
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:91日目

【商品仕様】・デスクパネル(クロス)XED・XEDH・NED・NEDH・NELD型/ライトブルー/W6...

詳細を確認
  • ※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。
  • 商品画像は代表画像であり、実際の商品はライトブルーとなります。

型番:

NE07EPE-LBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NE07EPE-LBLの仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
868-5612
質量(g)
2000.0
タイプ
クロス
奥行(mm)
30
間口(mm)
683

商品情報

製品特長・仕様

デスクトップパネル (エンド用) クロスパネル  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NE07EPE-LBL

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

最小発注数量
868-5612
2000.0
683
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,06726,102
( 28,712 )
91日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・デスクパネル(クロス)XED・XEDH・NED・NEDH・NELD型/ライトブルー/W683×D30×H350
・事務用

ご注意

  • ※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。
  • 商品画像は代表画像であり、実際の商品はライトブルーとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクトップパネル (エンド用) クロスパネルの型番NE07EPE-LBLのページです。 型番NE07EPE-LBLに関する仕様情報を記載しております。
デスクトップパネル (エンド用) クロスパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクトップパネル (エンド用) クロスパネル
デスクトップパネル (エンド用) アクリルパネル
システムデスク トップパネル
飛沫対策用サイドパネル(共通)
飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用
昇降デスク用デスクサイドワゴン
メーカーナイキナイキトラスコ中山ナイキナイキアイリスオーヤマ
通常価格28,06734,47714,543 -38,212 -41,804 -13,313
通常出荷日91日目91日目4日目〜96日目96日目2日目
種類その他その他その他
タイプクロスアクリル-コンビタイプコンビタイプ-
奥行(mm)3030-3030-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト