17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.ストックマンダンディ NDZ2915 ND-Z2915B
  • Mr.ストックマンダンディ NDZ2915

Mr.ストックマンダンディ NDZ2915

通常単価(税別)
282,625
税込単価
310,888
通常出荷日:15日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    292100.0

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

ND-Z2915B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-Z2915Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
2900
奥行(mm)
1590
高さ(mm)
2110
カーボンブラウン
JANコード
4904780103509
トラスココード
112-6985
質量(g)
292100.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
-
タイプ
背面棚タイプ
ブロック数(個)
15
耐荷重(kg)
2766
棚板(枚)
4
背面高さ(mm)
2060
床面積([[M2]])
4.61
外形寸法(mm)奥行
-
外形寸法(mm)間口
-
外形寸法(mm)高さ
-
有効内寸(mm)奥行
1420
有効内寸(mm)間口
2844
有効内寸(mm)高さ
1837
棚板数(枚)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-Z2915B

商品タイプ

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

上部外寸(mm)間口×奥行

タイプ

ブロック数(個)

耐荷重(kg)

棚板(枚)

背面高さ(mm)

床面積([[M2]])

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

棚板数(枚)

最小発注数量
保管庫
2900
1590
2110
カーボンブラウン
4904780103509
112-6985
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
-
背面棚タイプ
15
2766
4
2060
4.61
-
-
-
1420
2844
1837
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282,625
( 310,888 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ NDZ2915の型番ND-Z2915Bのページです。 型番ND-Z2915Bに関する仕様情報を記載しております。
Mr.ストックマンダンディ NDZ2915のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.ストックマンダンディ NDZ2915
Mr.ストックマンダンディ NDZ2208
Mr.ストックマンダンディ NDZ2908
Mr.ストックマンダンディ NDZ3215
Mr.ストックマンダンディ ND2922
Mr.ストックマンダンディ ND2208
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格282,625181,125226,625316,750336,000174,125
通常出荷日15日目15日目〜11日目12日目15日目16日目〜
質量(g)292100.0177000.0233900.0318100.0355200.0177000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト