ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.ストックマンダンディ NDSZ2215 ND-SZ2215W
  • Mr.ストックマンダンディ NDSZ2215

Mr.ストックマンダンディ NDSZ2215

通常単価(税別)
205,625
税込単価
226,188
通常出荷日:18日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    2200
  • 奥行(mm)
    1590
  • 高さ(mm)
    2110
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    12
  • 耐荷重(kg)
    2100
  • 棚板(枚)
    4
  • 背面高さ(mm)
    2060
  • 床面積([[M2]])
    3.5
  • 外形寸法(mm)奥行
    1590
  • 外形寸法(mm)間口
    2200
  • 外形寸法(mm)高さ
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行
    1420
  • 有効内寸(mm)間口
    2144
  • 有効内寸(mm)高さ
    1862
  • 棚板数(枚)
    4

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

ND-SZ2215W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-SZ2215Wの仕様・寸法情報

間口(mm)
2200
奥行(mm)
1590
高さ(mm)
2110
ムーンホワイト
JANコード
4904780102687
トラスココード
112-7029
質量(g)
229600.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
-
タイプ
背面棚タイプ
ブロック数(個)
12
耐荷重(kg)
2100
棚板(枚)
4
背面高さ(mm)
2060
床面積([[M2]])
3.5
外形寸法(mm)奥行
1590
外形寸法(mm)間口
2200
外形寸法(mm)高さ
2110
有効内寸(mm)奥行
1420
有効内寸(mm)間口
2144
有効内寸(mm)高さ
1862
棚板数(枚)
4

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 上部外寸(mm)間口×奥行

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-SZ2215W

JANコード

トラスココード

質量(g)

上部外寸(mm)間口×奥行

最小発注数量
ムーンホワイト
4904780102687
112-7029
229600.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,625
( 226,188 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ NDSZ2215の型番ND-SZ2215Wのページです。 型番ND-SZ2215Wに関する仕様情報を記載しております。
Mr.ストックマンダンディ NDSZ2215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.ストックマンダンディ NDSZ2215
Mr.ストックマンダンディ ND2215
Mr.ストックマンダンディ NDZ2215
Mr.ストックマンダンディ NDSZ2919
Mr.ストックマンダンディ NDSZ2219
Mr.ストックマンダンディ ND2922
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格205,625175,875204,750314,125233,625336,000
通常出荷日18日目8日目16日目16日目18日目15日目
間口(mm)220022002200290022002900
奥行(mm)159015901590192219222290
高さ(mm)211021102110211021102110
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト