17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティデスクターナA42段ニューグ ND-S723-N
  • セキュリティデスクターナA42段ニューグ

セキュリティデスクターナA42段ニューグ

通常単価(税別)
22,752
税込単価
25,027
通常出荷日:9日目

【特長】・デスク下、デスクサイドを有効活用できます。高さ800mm、A4サイズのファイルを2段に収納で...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    800
  • 材質1
    本体:スチール 合成樹脂焼付塗装
  • 材質2
    棚板:MDF PVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
  • JANコード
    4902205800262
  • 質量(g)
    11500.0
  • トラスココード
    724-2433
  • 仕様
    ロック式キャスター付、ブックエンド2本付、中棚板30mmピッチ可変

型番:

ND-S723-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-S723-Nの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
300
高さ(mm)
800
材質1
本体:スチール 合成樹脂焼付塗装
材質2
棚板:MDF PVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
JANコード
4902205800262
質量(g)
11500.0
トラスココード
724-2433
仕様
ロック式キャスター付、ブックエンド2本付、中棚板30mmピッチ可変
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-S723-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,752
( 25,027 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク下、デスクサイドを有効活用できます。高さ800mm、A4サイズのファイルを2段に収納できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティデスクターナA42段ニューグの型番ND-S723-Nのページです。 型番ND-S723-Nに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティデスクターナA42段ニューグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティデスクターナA42段ニューグ
デスクターナA42段ニューグレー
セキュリティデスクターナ H600mm
重量型ブックラックワゴン3段
重量型ブックラックワゴン2段
3段ロールカート ミニ
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシ林製作所林製作所バーコ
通常価格22,75218,67218,48645,21335,49630,495
通常出荷日9日目4日目7日目19日目19日目1日目
間口(mm)600600500---
奥行(mm)300286300---
高さ(mm)800800600---
材質1本体:スチール 合成樹脂焼付塗装本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン本体:スチール、合成樹脂焼付塗装---
材質2棚板:MDF PVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン棚板/MDF、PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト