17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

通常単価(税別)
268,786396,279
税込単価
295,665435,907
通常出荷日:4日目~15日目

【特長】・一般粉塵、微粉塵などフィルター目詰まりしやすい物に使用できます。・ステンレスタンクを採用しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 消費電力(W)
    1100
  • 最大真空圧(kPa)
    32
  • 騒音値(dB)
    80
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.9
  • 電源
    単相100V
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 電源コード長さ(m)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 集じん容量(L)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

電源コード長さ(m)

奥行(mm)

高さ(mm)

集じん容量(L)

幅(mm)

質量

(kg)

仕様

内容量

最小発注数量
4562343080072
124-2180
8
506
660
30
514
20
タンク容量(L):50
1台
1個
4562343080096
124-2179
-
540
865
36
622
29
タンク容量(L):60
1台
1個
4562343080102
124-2182
-
549
950
48
622
32
タンク容量(L):80
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268,786
( 295,665 )
4日目
331,216
( 364,338 )
15日目
396,279
( 435,907 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般粉塵、微粉塵などフィルター目詰まりしやすい物に使用できます。
・ステンレスタンクを採用しました。
・大気圧を利用した「連続逆洗機構」によりフィルターに付着した粉塵を連続して払落しします。
・NDS-F型は樹脂成形フィルターを採用、微粉塵の回収に適しています。
・106RF/108RFは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。
【用途】
・粉体を扱っている工場、倉庫などに。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
粉じん対応業務用掃除機(乾式・手動ちり落とし装置内蔵)
エアークリーナー
掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)
メーカーNIVACケルヒャー東浜商事スイデン日本ニューマチック工業エスコ
通常価格268,786-103,12583,814118,599 -22,46433,753
通常出荷日4日目〜9日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾湿両用乾式
種類粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプハンディタイプ
消費電力(W)1100-----
最大真空圧(kPa)32-----
よく一緒に購入される商品

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト