ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマト ドライラック NDR-80B NDR-80B
  • ヤマト ドライラック NDR-80B

ヤマト ドライラック NDR-80B

通常単価(税別)
156,000
税込単価
171,600
通常出荷日:8日目

【特長】・棚はバスケットタイプで、カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。【商品仕様】・外寸(間口...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ドライラック
  • トラスココード
    136-2388
  • 外形寸法(mm)奥行
    540
  • 外形寸法(mm)高さ
    1600
  • 外形寸法(mm)幅
    820

ご注意

  • ガラス器具は別売りです。
  • ガラス器具別売り

型番:

NDR-80B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NDR-80Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ドライラック
トラスココード
136-2388
外形寸法(mm)奥行
540
外形寸法(mm)高さ
1600
外形寸法(mm)幅
820

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NDR-80B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,000
( 171,600 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚はバスケットタイプで、カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
【商品仕様】
・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):820×540×1600
・ヤマト ドライラック
・質量:0kg

ご注意

  • ガラス器具は別売りです。
  • ガラス器具別売り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト ドライラック NDR-80Bの型番NDR-80Bのページです。 型番NDR-80Bに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト ドライラック NDR-80Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト ドライラック NDR-80B
ヤマト ドライラック NDR-80M
定温乾燥器 DY401
ドライボード FDB-S 30本立
FWB-21B・FWB-240兼用すのこ
定温乾燥器 DX型
メーカーヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格156,000149,000123,00020,71411,500102,289 -
通常出荷日8日目8日目7日目11日目10日目1日目
商品タイプその他その他乾燥器--乾燥器
詳細タイプドライラックドライラック----
トラスココード136-2388136-2404553-1263---
外形寸法(mm)奥行540540----
外形寸法(mm)高さ16001600----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト