17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-80BAHT

ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-80BAHT

通常単価(税別)
293,368432,401
税込単価
322,705475,641
通常出荷日:12日目~18日目

【特長】・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。・研磨要素を含む液材を搬送できます。・ポンプからの液材の...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 吐出量(l/min)

    • 呼び口径

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内
      • 15日以内
      • 17日以内
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    吐出量

    (l/min)

    呼び口径

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    自吸式
    450
    3(80mm)
    4945831002952
    851-0236
    65000.0
    本体:アルミ
    ダイアフラム:CRゴム
    1個
    自吸式
    450
    3(80mm)
    4945831002969
    851-0237
    65000.0
    本体:アルミ
    ダイアフラム:EPDM
    1個
    自吸式
    -
    -
    4945831003522
    821-8859
    65000.0
    本体:アルミ
    -
    1個
    自吸式
    450
    3(80mm)
    4945831012746
    851-0243
    112000.0
    本体:鋳鉄
    ダイアフラム:CRゴム
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    293,368
    ( 322,705 )
    17日目
    293,368
    ( 322,705 )
    15日目
    412,286
    ( 453,515 )
    12日目
    432,401
    ( 475,641 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。
    ・研磨要素を含む液材を搬送できます。
    ・ポンプからの液材の漏れを無くせます。
    ・液材を高い圧力で圧送できます。
    ・タンクから自吸で汲み出せます。
    ・吐出圧力を調整可能です。
    ・使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。
    ・メンテナンスコストを低減できます。
    【用途】
    ・大吐出量の本質防爆仕様で石油プラント、船舶搭載用途等のポンプです。
    【商品仕様】
    ・高さ*幅*奥行(mm):998*522*416
    ・トラスココード:821-8859
    ・質量:65kg
    【材質/仕上】
    ・本体:アルミ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-80BAHTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-80BAHT
    ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-50FAN
    ダイヤフラムポンプNDP5
    ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN
    ダイヤフラムポンプ NDP40
    ダイヤフラムポンプ
    メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
    通常価格293,368-280,429 -65,450 -218,214176,429 -77,544 -
    通常出荷日12日目〜15日目〜2日目〜11日目2日目〜2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト