17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクターナA42段ニューグレー

通常単価(税別)
18,672
税込単価
20,539
通常出荷日:4日目

【特長】・デスク下、デスクサイドを有効活用できます。・A4サイズのファイルを2段に収納できます。【用途...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    286
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    30
  • 材質1
    本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン
  • 材質2
    棚板/MDF、PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4902205800248
  • 質量(g)
    8800.0
  • トラスココード
    724-2298
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30
  • ニューグレー
  • 耐荷重(kg/段)
    15

型番:

ND-723-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-723-Nの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
286
高さ(mm)
800
最大積載量(kg/台)
30
材質1
本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン
材質2
棚板/MDF、PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4902205800248
質量(g)
8800.0
トラスココード
724-2298
棚板調整ピッチ(mm)
30
ニューグレー
耐荷重(kg/段)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-723-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,672
( 20,539 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
・A4サイズのファイルを2段に収納できます。
【用途】
・デスク下でのファイル保存に。
【材質】
・本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクターナA42段ニューグレーの型番ND-723-Nのページです。 型番ND-723-Nに関する仕様情報を記載しております。
デスクターナA42段ニューグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクターナA42段ニューグレー
セキュリティデスクターナA42段ニューグ
重量型ブックラックワゴン3段
重量型ブックラックワゴン2段
3段ロールカート ミニ
フェニックスワゴン(省音・1段引出し・2段仕切板・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ
メーカーナカバヤシナカバヤシ林製作所林製作所バーコトラスコ中山
通常価格18,67222,75245,21335,49630,49572,739 -
通常出荷日4日目9日目19日目19日目1日目1日目
間口(mm)600600----
奥行(mm)286300----
高さ(mm)800800---1280
最大積載量(kg/台)30----150
材質1本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン本体:スチール 合成樹脂焼付塗装----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト