ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-

通常単価(税別)
12,721
税込単価
13,993
通常出荷日:1日目

【特長】・デスク下、デスクサイドを有効活用できます。【用途】・デスク下でのファイル保存に便利【材質】・...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    500
  • 奥行 (mm)
    286
  • 高さ (mm)
    600
  • 最大積載量 (kg/台)
    30
  • その他
  • 材質1
    本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン
  • 材質2
    塗装:合成樹脂焼付塗装
  • 材質3
    キャスター:ナイロン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4902205823582
  • 質量(g)
    6600.0
  • トラスココード
    724-2280
  • 仕様
    ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、GPNデータベース掲載
  • 色詳細
    ニューグレー
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30
  • ニューグレー
  • 耐荷重(kg/段)
    15

型番:

ND-722N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-722Nの仕様・寸法情報

間口(mm)
500
奥行(mm)
286
高さ(mm)
600
最大積載量(kg/台)
30
その他
材質1
本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン
材質2
塗装:合成樹脂焼付塗装
材質3
キャスター:ナイロン
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4902205823582
質量(g)
6600.0
トラスココード
724-2280
仕様
ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、GPNデータベース掲載
色詳細
ニューグレー
棚板調整ピッチ(mm)
30
ニューグレー
耐荷重(kg/段)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-722N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,721
( 13,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
【用途】
・デスク下でのファイル保存に便利
【材質】
・本体:スチール
・塗装:合成樹脂焼付塗装
・キャスター:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-の型番ND-722Nのページです。 型番ND-722Nに関する仕様情報を記載しております。
デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-
セキュリティデスクターナ H600mm
セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/
ファイルワゴン 550×320×580mm
ファイルワゴン 603×352×980mm
スチール網台車
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシアズワンアズワンケニス
通常価格12,72118,48621,61034,67433,60027,269 -
通常出荷日1日目7日目7日目1日目1日目9日目
間口(mm)500500600550603-
奥行(mm)286300300320352-
高さ(mm)600600700580980-
最大積載量(kg/台)30--4080-
その他-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト