17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 40kg ND-4-FC
  • KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 40kg

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 40kg

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ND-4-FC

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スラリーを含む含んだ液の移送に最適です。
・直動ダイヤフラム方式によりメンテナンスが油圧式に比べ大変容易です。
【用途】
・脱水機、フィルタープレスの加圧ポンプ。
・化学工場、機械工場等の原料定量供給。
・排水、スラリーを含んだ液の移送。

指定中の仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
3.0/3.5(50/60Hz)
トラスココード
851-0123
質量(g)
40000.0
材質1
鉄(FC)
電圧
200(V) 400(W) 屋外型
最高吐出圧力(MPa)
1.0
接続
Φ25ホース R3/4配管 25Aフランジ
吐出圧(Mpa)
1

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト