ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.ストックマンダンディ ND2929

通常単価(税別)
383,250
税込単価
421,575
通常出荷日:8日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    2900
  • 奥行(mm)
    2990
  • 高さ(mm)
    2110
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    2980×3195
  • タイプ
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    25
  • 耐荷重(kg)
    5202
  • 棚板(枚)
    4
  • 背面高さ(mm)
    2060
  • 床面積([[M2]])
    8.67
  • 外形寸法(mm)奥行
    2990
  • 外形寸法(mm)間口
    2900
  • 外形寸法(mm)高さ
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行
    2820
  • 有効内寸(mm)間口
    2844
  • 有効内寸(mm)高さ
    1816

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

ND-2929W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-2929Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
2900
奥行(mm)
2990
高さ(mm)
2110
W(ムーンホワイト)
上部外寸 間口×奥行(mm)
2980×3195
床面積(坪)
2.63
たたみ幅(mm)
320×2
開口幅(mm)
5275
全幅(mm)
5345
JANコード
4904780103776
トラスココード
461-5085
質量(g)
392000.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
2980×3195
タイプ
背面棚タイプ
ブロック数(個)
25
耐荷重(kg)
5202
棚板(枚)
4
背面高さ(mm)
2060
床面積([[M2]])
8.67
外形寸法(mm)奥行
2990
外形寸法(mm)間口
2900
外形寸法(mm)高さ
2110
有効内寸(mm)奥行
2820
有効内寸(mm)間口
2844
有効内寸(mm)高さ
1816
仕様
ブロック別売
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 上部外寸 間口×奥行(mm)

  • 床面積(坪)

  • たたみ幅(mm)

  • 開口幅(mm)

  • 全幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-2929WND-2929W

商品タイプ

上部外寸 間口×奥行

(mm)

床面積

(坪)

たたみ幅

(mm)

開口幅

(mm)

全幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

内容量

最小発注数量
保管庫
W(ムーンホワイト)
2980×3195
2.63
320×2
5275
5345
4904780103776
461-5085
392000.0
ブロック別売
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,250
( 421,575 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ ND2929の型番ND-2929Wのページです。 型番ND-2929Wに関する仕様情報を記載しております。
Mr.ストックマンダンディ ND2929のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.ストックマンダンディ ND2929
Mr.ストックマンダンディ ND2922
Mr.ストックマンダンディ ND2215
Mr.ストックマンダンディ ND2208
Mr.ストックマンダンディ ND1819
Mr.ストックマンダンディ ND2214
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格383,250336,000175,875174,125217,875166,250
通常出荷日8日目15日目8日目16日目〜15日目8日目
間口(mm)290029002200220018322200
奥行(mm)29902290159089019221406
高さ(mm)211021102110211021102110
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行2980×3195-2280×1795--2280×1611

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト