ファクトリーサプライ用品技術窓口

西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg NC-E700C

西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

通常単価(税別)
296,160
税込単価
325,776
通常出荷日:5日目

【特長】・圧力規制装置付きで安全です。・油圧ポンプのベストセラー機です。【用途】・電動式油圧ポンプ【商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 質量(g)
    8500.0
  • 電源(V)
    100(350W)
  • JANコード
    4571132296761
  • トラスココード
    850-9557

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NC-E700C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-E700Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
質量(g)
8500.0
電源(V)
100(350W)
JANコード
4571132296761
トラスココード
850-9557
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-E700C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,160
( 325,776 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力規制装置付きで安全です。
・油圧ポンプのベストセラー機です。
【用途】
・電動式油圧ポンプ
【商品仕様】
・電源:100V 350W
・電源:100V 350W
・油量(l):1
・吐出圧(MPa):68
・2mホース付
・JANコード:4571132296761
・トラスココード:850-9557
・質量:8.5kg
【セット内容/付属品】
・3分オスカプラ付

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kgの型番NC-E700Cのページです。 型番NC-E700Cに関する仕様情報を記載しております。
西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg
西田 手動油圧ポンプホース2m付
手動油圧ポンプ1mホース付
テストポンプ(電動&手動)
脈動テストポンプ(電動)
水圧テストポンプ 電動式 KY
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所アサダアサダキョーワ
通常価格296,160103,46150,58550,277156,16050,369 -
通常出荷日5日目8日目5日目1日目1日目2日目〜
商品タイプ電動式手動式電動式電動式電動式電動式
質量(g)8500.06700.02900.0---
電源(V)100(350W)-----
JANコード457113229676145711322967304571132296686---
トラスココード850-9557850-9558850-9554---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト