ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツヨロン ねじクランプ兼用型 NC-43-BP
  • ツヨロン ねじクランプ兼用型

ツヨロン ねじクランプ兼用型

通常単価(税別)
6,578
税込単価
7,236
通常出荷日:20日目

【特長】・屋内脚立作業で天井裏のずん切りボルトにすばやく安全帯を掛ける治具です・右手で取りつけ取り外し...

詳細を確認

ご注意

  • 右手操作用
  • 右手操作用

型番:

NC-43-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-43-BPの仕様・寸法情報

商品種類
フックハンガー
その他
オプション
JANコード
4956133029011
トラスココード
854-6181
質量(g)
460.000
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-43-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,578
( 7,236 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内脚立作業で天井裏のずん切りボルトにすばやく安全帯を掛ける治具です
・右手で取りつけ取り外しが出来ます
・軽量・コンパクトです
・片手で容易に操作できます
・フックを掛けた状態でも取付けが可能です
【用途】
・天井近辺内装全般工事で2種類の全ねじに取り付けられる安全帯取り付け治具です
・軽量設計で460g

ご注意

  • 右手操作用
  • 右手操作用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツヨロン ねじクランプ兼用型の型番NC-43-BPのページです。 型番NC-43-BPに関する仕様情報を記載しております。
ツヨロン ねじクランプ兼用型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツヨロン ねじクランプ兼用型
安全帯取付具 ねじクランプ
ツヨロン SS21ロリップ
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格6,5786,27910,17950,26548,37439,800
通常出荷日20日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類フックハンガー仮設器材ランヤード墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック
その他オプション-----
JANコード495613302901149561330217944956133009303495613304909549561330491014956133049118
トラスココード854-6181354-7582223-2863102-6285102-8462102-8461
質量(g)460.000350800200023001900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト