17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツヨロン ねじクランプ NC-3-BX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツヨロン ねじクランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NC-3-BX

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量・コンパクトです。
・片手で容易に操作できます。
・フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
【商品仕様】
・3分用
・ツヨロン ねじクランプ
・JANコード:4956133018831
・トラスココード:854-6180
・質量:350g

ご注意

  • 取付ける際、上下方向を間違えないで下さい。取付位置はボルトの下端から50mm以上にして下さい。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4956133018831
トラスココード
854-6180
質量(g)
350
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト