17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動油圧ポンプ1mホース付 NC-300

手動油圧ポンプ1mホース付

通常単価(税別)
48,450
税込単価
53,295
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7・西田 手動油圧ポンプ1mホース...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 質量(g)
    2900.0
  • JANコード
    4571132296686
  • トラスココード
    850-9554

型番:

NC-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
質量(g)
2900.0
JANコード
4571132296686
トラスココード
850-9554

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,450
( 53,295 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7
・西田 手動油圧ポンプ1mホース付
・JANコード:4571132296686
・トラスココード:850-9554
・質量:2.9kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動油圧ポンプ1mホース付の型番NC-300のページです。 型番NC-300に関する仕様情報を記載しております。
手動油圧ポンプ1mホース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧ポンプ1mホース付
西田 手動油圧ポンプホース2m付
西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg
テストポンプ (手動)
テストポンプ(電動&手動)
水圧テストポンプ 手動式 T
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所寺田ポンプ製作所アサダキョーワ
通常価格48,45094,062269,28033,118 -50,27721,012 -
通常出荷日5日目8日目5日目1日目〜1日目2日目〜
商品タイプ電動式手動式電動式手動式電動式手動式
質量(g)2900.06700.08500.0---
JANコード457113229668645711322967304571132296761---
トラスココード850-9554850-9558850-9557---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト