17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS 立作業台木製天板 間口×奥行×高さ(mm):1200×750×950 NBW1270H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OS 立作業台木製天板 間口×奥行×高さ(mm):1200×750×950

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NBW1270H

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・工場現場の作業におすすめです。
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい(本体)です。
【商品仕様】
・間口×奥行×高さ (mm):1200×750×950
・木製天板(厚み31mm)
・プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
・側面は、樹脂エッジ
・均等耐荷重800kg/台
・組立式
・質量:47kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製
・天板:木製

ご注意

  • 木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
950
均等荷重(kg)
800
天板材質
ウッド
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
トラスココード
136-7380
質量(g)
47000
材質1
本体:スチール製
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト