ファクトリーサプライ用品技術窓口

大阪製罐 中量作業台 スチール製 NBS1270 NBS1270

大阪製罐 中量作業台 スチール製 NBS1270

通常単価(税別)
61,055
税込単価
67,161
通常出荷日:8日目

【特長】・工場現場の作業におすすめです。・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい(本...

詳細を確認

ご注意

  • バイスの取付は出来ません

型番:

NBS1270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBS1270の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
750
均等荷重(kg)
800
天板材質
スチール
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
トラスココード
136-4140
質量(g)
40000
材質1
本体:スチール
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NBS1270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,055
( 67,161 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場現場の作業におすすめです。
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい(本体)です。
【商品仕様】
・間口×奥行×高さ (mm):1200×750×750
・スチール天板(厚み31mm)
・天板板厚1.6mm
・天板ガイド(補強)板厚2mm
・補強:奥行600は4本、奥行750は5本
・均等耐荷重800kg/台
・組立式
・質量:40kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製

ご注意

  • バイスの取付は出来ません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大阪製罐 中量作業台 スチール製 NBS1270の型番NBS1270のページです。 型番NBS1270に関する仕様情報を記載しております。
大阪製罐 中量作業台 スチール製 NBS1270のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大阪製罐 中量作業台 スチール製 NBS1270
OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750
OS 中量作業台 NBW1870
OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750
OS 中量作業台 木製天板 1200×750×750
OS 中量作業台 ロンリウム天板 1800×750×750 引出し組合せ(SDB12)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格61,05570,43388,77885,94974,448103,345
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
間口 (mm)120018001800120012001800
奥行 (mm)750750750750750750
高さ (mm)750750750750750750
均等荷重(kg)800800800800800800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト