ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイジン ニトリル手袋 粉付 青 LL NBR-P10B-LL

テイジン ニトリル手袋 粉付 青 LL【100個入り】

通常単価(税別)
1,877
税込単価
2,065
通常出荷日:4日目

【特長】・耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。・食品衛生法適合品です。・粉(パウダー)付な...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    薄手ゴム
  • サイズ
    LL
  • 全長 (cm)
    25
  • 手のひら周り (cm)
    23
  • 中指長さ (cm)
    9.0
  • JANコード
    4995296900171
  • トラスココード
    125-9691
  • 質量(g)
    750
  • 材質1
    ニトリル合成ゴム(NBR)
  • 厚さ(mm)
    0.18
  • 粉(あり・なし)
    あり

ご注意

  • 酢酸(食酢)・柑橘類果汁などの弱酸に触れる食品用途には使用しないでください。

型番:

NBR-P10B-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

テイジン ニトリル手袋 粉付 青 LL 製品特長・仕様

NBR-P10B-LLの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
薄手ゴム
サイズ
LL
全長(cm)
25
手のひら周り(cm)
23
中指長さ(cm)
9.0
JANコード
4995296900171
トラスココード
125-9691
質量(g)
750
材質1
ニトリル合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.18
粉(あり・なし)
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NBR-P10B-LL
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,877
( 2,065 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。
・食品衛生法適合品です。
・粉(パウダー)付なので着脱が簡単です。
・耐油性、グリップ性、突き刺し強度に優れています。
・極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
・食品衛生規格適合品
【用途】
・食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
・金属加工仕上げ、機械組立
・食品加工
・実験、研究など
【商品仕様】
・サイズ:LL
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):23.0
・中指長さ(cm):9.0
・厚さ(mm):0.18
・厚み:0.08mm
・粉付
・粉付き
・出荷検査基準:AQL抜取検査
・JANコード:4995296900171
・トラスココード:125-9691
・質量:750g
【材質/仕上】
・ニトリル合成ゴム(NBR)

ご注意

  • 酢酸(食酢)・柑橘類果汁などの弱酸に触れる食品用途には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テイジン ニトリル手袋 粉付 青 LLの型番NBR-P10B-LLのページです。 型番NBR-P10B-LLに関する仕様情報を記載しております。
テイジン ニトリル手袋 粉付 青 LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイジン ニトリル手袋 粉付 青 LL
ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981
ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 LL ブルー (100枚入)
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
ニトリル手袋極薄手
メーカー帝人フロンティアエステーダンロップトラスコ中山エステー東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,8772,2801,4861,783 -1,980 -804
通常出荷日4日目3日目〜2日目1日目1日目〜5日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て-
商品タイプ薄手ゴムニトリルゴム薄手ゴム天然ゴムニトリルゴムニトリルゴム
サイズLL-LL---
全長(cm)25-----
手のひら周り(cm)23-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト