17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガー ニトリルライトPFバイオレット S (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,313
税込単価
1,444

【特長】・超極薄・超軽量仕様なので、指先の感覚を使う細かな作業に最適です。・指...

詳細情報を確認する

型番:

NBR0350PF-VBS
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    NBR0350PF-VBSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NBR0350PF-VBS
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,313
    ( 1,444 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超極薄・超軽量仕様なので、指先の感覚を使う細かな作業に最適です。
    ・指先にすべり止め加工をしています。
    ・食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。
    【用途】
    ・機械部品製造業、食品加工業。
    【商品仕様】
    ・色:バイオレット
    ・サイズ:S
    ・全長(cm):24.0
    ・手のひら周り(cm):17.0
    ・中指長さ(cm):7.2
    ・厚さ(mm):0.05
    ・粉:なし
    ・食品衛生法適合品
    ・JANコード:4976366011782
    ・トラスココード:807-1573
    ・質量:350g
    【材質/仕上】
    ・ニトリルゴム(NBR)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シンガー ニトリルライトPFバイオレット S (100枚入)の型番NBR0350PF-VBSのページです。 型番NBR0350PF-VBSに関する仕様情報を記載しております。
    シンガー ニトリルライトPFバイオレット S (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンガー ニトリルライトPFバイオレット S (100枚入)
    シンガー ニトリルライトPFバイオレット L (100枚入)
    シンガー シンガープラスチック手袋PF S (100枚入)
    シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)
    シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)
    シンガープラスチック手袋PF
    メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作
    通常価格1,3131,3131,0011,0011,001969
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました