ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

OP リールクリップ 1個

OP リールクリップ 1個 NB-70
通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:1日目

【特長】・非接触IDカードの読み取りに便利な伸縮可能なリール式です。【商品仕様】・縦(mm):87・色...

詳細を確認

型番:

NB-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NB-70の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NB-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触IDカードの読み取りに便利な伸縮可能なリール式です。
【商品仕様】
・縦(mm):87
・色:黒
・横(mm):33
・サイズ:W62XH125mm
・サイズ:W62XH125mm
・リール:約70cm(伸長時)
・JANコード:4970115550133
・トラスココード:808-1924
・質量:17g
【材質/仕上】
・本体:PC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OP リールクリップ 1個の型番NB-70のページです。 型番NB-70に関する仕様情報を記載しております。
OP リールクリップ 1個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP リールクリップ 1個
リールクリップ 1個
リール付クリップ
クリップ付リール
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
OP 名札用ケース ハードタイプ ヨコ名刺 (10枚入)
メーカーオープン工業オープン工業トラスコ中山ソニックオープン工業オープン工業
通常価格4803853504091,4001,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト