ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルバーミニ

通常単価(税別)
1,423
税込単価
1,565
通常出荷日:2日目

【特長】・直噴ノズルでフィンの奥まで入り、泡で確実に洗浄します。・冷凍機等、排水量を少なくしたい時や、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード
    4979782035226
  • トラスココード
    118-4002
  • 白色ムース状
  • 容量(g)
    450
  • 容量(ml)
    420
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、陰イオン系界面活性剤
  • 横(mm)
    65
  • 縦(mm)
    65
  • 希釈倍率
    原液使用
  • 仕様
    液性:アルカリ性、エアゾール
  • 内容量
    1本

型番:

NB04
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NB04の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4979782035226
トラスココード
118-4002
白色ムース状
容量(g)
450
容量(ml)
420
質量(g)
450.000
材質1
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、陰イオン系界面活性剤
横(mm)
65
縦(mm)
65
希釈倍率
原液使用
仕様
液性:アルカリ性、エアゾール
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB04

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,423
( 1,565 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直噴ノズルでフィンの奥まで入り、泡で確実に洗浄します。
・冷凍機等、排水量を少なくしたい時や、本格養生が困難な場所に適しています。
【用途】
・アルミフィン・フィルターの洗浄に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーミニの型番NB04のページです。 型番NB04に関する仕様情報を記載しております。
シルバーミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーミニ
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
Linda イレーサープロ 480ml×10/CS
廃液中和処理剤
Linda アルパス 355ml×24/CS
水系ペイント除去剤ケスラー
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格1,4231,0212,0099,3641,2422,246
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプクリーナー樹脂ワックス-洗剤-クリーナー
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用-住居用-その他
JANコード49797820352264979782049247-4979782038326-4979782046932
トラスココード118-4002256-0541-790-0805-114-8941
白色ムース状淡黄色-無色透明-茶褐色液体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト