17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ アルミ運搬車 イットン台車

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハセガワ アルミ運搬車 イットン台車

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NAC1.0-1275

2019年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性に優れるシンプルな構造の軽量アルミ台車です。
・荷崩れ防止用に単管パイプ(48.6mm×1m)を四隅に差し込める差し込み口付です。(単管パイプは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。)
・部材の交換・修理も可能です。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):1000
・長さ(mm):1180
・幅(mm):730
・高さ(mm):257
・ハンドル高さ(mm):-
・キャスター径(mm):150
・適合ストッパー:-
・完成品
・ブレーキ付キャスター全輪自在式
・JANコード:4968757716123
・トラスココード:799-4893
・質量:23kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
-
JANコード
-
質量(g)
-
トラスココード
-
材質1
-
キャスター径(mm)
-
高さ(mm)
-
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
タイプ
-
ハンドル高さ(mm)
-
適合ストッパー
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト