17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フェルトホイール スタンダード【1~5個入り】

フェルトホイール スタンダード
通常単価(税別)
6,25611,521
税込単価
6,88212,673
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。 ・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

穴径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
50
4580120535324
852-5391
115.000
6
20
1パック

5個入り

150
4580120535799
852-5415
156.000
12.7
10
1個
150
4580120535805
852-5416
217.000
12.7
15
1個
150
4580120535812
852-5417
254.000
12.7
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,521
( 12,673 )
5日目
6,256
( 6,882 )
1日目
6,908
( 7,599 )
5日目
9,142
( 10,056 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的な作業ができます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトホイール スタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトホイール スタンダード
フェルト軸付ホイール
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
ホイール
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
フェルト製ポリッシング用ホイール
メーカーミニター柳瀬柳瀬ミニターミスミDREMEL
通常価格6,256-363 -1,1314,3082,856500
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目4日目
用途磨き磨き磨き研磨磨き磨き
種類ホイールバフバフホイールバフバフ
材質フェルトフェルトフェルトナイロン系フェルトフェルト
最高使用回転数(rpm)3600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト