17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ ブラシホイール 馬毛 ミディアム φ25 (10個入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NA4013

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプのブラシです。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):25
・幅(mm):1.5
・最高使用回転数(rpm):5000
・ 舟型 中目 丸
・JANコード:4582131227472
・トラスココード:853-0670
・質量:26g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト