17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ GC砥石ホイール #120 φ19X4.5 (10個入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NA1623

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):19
・粒度(#):120
・幅(mm):4.8
・最高使用回転数(rpm):33000
・ #800 1×10mm
・JANコード:4582131227342
・トラスココード:852-7112
・質量:30g

指定中の仕様・寸法情報

砥石径(mm)
6
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト