17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン N95マスク折りたたみ式 N95-7500
  • スワン N95マスク折りたたみ式

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スワン N95マスク折りたたみ式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N95-7500

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・衛生的な個包装
・保管、携帯に便利な折りたたみ式です。
・飛沫感染予防、感染拡大防止用マスクです。
【用途】
・感染予防に。
・感染拡大防止に。
【商品仕様】
・NIOSH N95検定合格品
・粒子捕集効率95%以上
・スワン N95マスク折りたたみ式
・JANコード:4984013972331
・トラスココード:812-1952
・質量:8g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 酸素濃度が20%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が20%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
812-1952
JANコード
4984013972331
質量(g)
8.000
材質1
ポリプロピレン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト