ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリル研研

ドリル研研 N879
  • ドリル研研
通常単価(税別)
12,902
税込単価
14,192
通常出荷日:1日目

【特長】・3~13mmの鉄工用ドリルが研磨できます・刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。操作方法はチ...

詳細を確認
  • 精密機器に付き落としたり投げたりしないでください。
  • 超鋼ドリル、コンクリートドリルの研磨はできません。

型番:

N879
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N879の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドリル研磨機
JANコード
4964590870091
トラスココード
853-6393
質量(g)
1300
材質1
本体ABS樹脂
材質2
チャック:ABS樹脂
材質3
本体上面鉄(SU鋼ニッケルメッキ)
奥行(mm)
185
研磨可能サイズ(mm)
鉄工用ストレートドリル 3.0~13 鉄工用六角軸ドリル 3.0~13.0(但しドリル長50mm以上必要)
高さ(mm)
170
刃先研磨角度(°)
118
電源コード長さ(m)
1.8
モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
18500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N879
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,902
( 14,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3~13mmの鉄工用ドリルが研磨できます
・刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。速く、簡単にドリルを研磨できます
・1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。形状の違いを意識せずに研磨できます
・CBN砥石なので6.5mmドリルで約300本研げて経済的です
・ドリル研研で研磨したドリルは、新品同様の精度で研磨されます。高い作業性と研磨精度をコンパクトボディで実現しています
・ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます
【用途】
・鉄工用ドリル・ステンレス用ドリルの再研磨に

ご注意

  • 精密機器に付き落としたり投げたりしないでください。
  • 超鋼ドリル、コンクリートドリルの研磨はできません。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリル研研の型番N879のページです。 型番N879に関する仕様情報を記載しております。
ドリル研研のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル研研
ニシガキ ドリ研X20
ドリ研エース Aチャック付
刃研名人チップソー
ニシガキ ドリ研エース ABチャック付
ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格12,90279,89528,50824,16331,27449,465
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプドリル研磨機--ドリル研磨機--
JANコード496459087009149645908900684964590860009496459082002749645908600164964590500004
トラスココード853-6393137-2145149-7877853-6391149-7878137-2139
質量(g)13005500.02200.05900.02400.03200.0
材質1本体ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂ベース:SU鋼研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト