ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

早研ぎ

早研ぎ N-845
通常単価(税別)
23,556
税込単価
25,912
通常出荷日:4日目

【特長】・外径100~305mmまで研磨できます。・アサリ研磨ができます。・研磨機本体は刃物の再研磨に...

詳細を確認
  • 刃物部にはいかなる場合でも指などをいれないでください。

型番:

N-845
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-845の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドリル研磨機
JANコード
4964590840094
トラスココード
853-6392
質量(g)
4900.0
材質1
ベース:SU鋼
材質2
モーターカバー:ABS樹脂
奥行(mm)
220
高さ(mm)
150
電源(V)
単相100
幅(mm)
330
モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
4300
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N-845
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,556
( 25,912 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径100~305mmまで研磨できます。
・アサリ研磨ができます。
・研磨機本体は刃物の再研磨にも使用できます。
【用途】
・草刈用・金属用チップソーの再研磨に。

ご注意

  • 刃物部にはいかなる場合でも指などをいれないでください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

早研ぎの型番N-845のページです。 型番N-845に関する仕様情報を記載しております。
早研ぎのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
早研ぎ
ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付
ドリル研研
ニシガキ ドリ研X14ABチャック付
刃研名人チップソー
ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格23,55645,96512,90252,94224,16349,465
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプドリル研磨機-ドリル研磨機-ドリル研磨機-
JANコード496459084009449645905000284964590870091496459050001149645908200274964590500004
トラスココード853-6392137-2141853-6393137-2140853-6391137-2139
質量(g)4900.03200.013003200.05900.03200.0
材質1ベース:SU鋼研磨機本体:ABS樹脂本体ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂ベース:SU鋼研磨機本体:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト