ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

刃研名人チップソー

刃研名人チップソー N-822
  • 刃研名人チップソー
通常単価(税別)
24,163
税込単価
26,579

【特長】・簡単操作で研磨できます。・低速回転で刃が焼き戻りません。・アサリ研ぎ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ドリル研磨機
  • モーター回転数 (rpm)
    4800
  • JANコード
    4964590820027
  • トラスココード
    853-6391
  • 質量(g)
    5900.0
  • 材質1
    ベース:SU鋼
  • 材質2
    モーターカバー:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    235
  • 高さ(mm)
    185
  • 電源(V)
    単相100
  • 幅(mm)
    250

ご注意

  • 刃物部にはいかなる場合でも指などをいれないでください。
  • 刃物部にはいかなる場合でも指などをいれない

型番:

N-822
解除
    数量:

    N-822の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ドリル研磨機
    モーター回転数(rpm)
    4800
    JANコード
    4964590820027
    トラスココード
    853-6391
    質量(g)
    5900.0
    材質1
    ベース:SU鋼
    材質2
    モーターカバー:ABS樹脂
    奥行(mm)
    235
    高さ(mm)
    185
    電源(V)
    単相100
    幅(mm)
    250
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-822
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,163
    ( 26,579 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単操作で研磨できます。
    ・低速回転で刃が焼き戻りません。
    ・アサリ研ぎもできます。
    【用途】
    ・草刈用チップソー再研磨に。
    ・包丁や鎌の刃こぼれ修正研磨に。

    ご注意

    • 刃物部にはいかなる場合でも指などをいれないでください。
    • 刃物部にはいかなる場合でも指などをいれない

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    刃研名人チップソーの型番N-822のページです。 型番N-822に関する仕様情報を記載しております。
    刃研名人チップソーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    刃研名人チップソー
    ドリル研研
    ニシガキ ドリ研X20
    ドリ研エース Aチャック付
    ニシガキ ドリ研エース ABチャック付
    ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
    メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
    通常価格24,16312,90279,89528,50831,27449,465
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプドリル研磨機ドリル研磨機----
    モーター回転数(rpm)4800-----
    JANコード496459082002749645908700914964590890068496459086000949645908600164964590500004
    トラスココード853-6391853-6393137-2145149-7877149-7878137-2139
    質量(g)5900.013005500.02200.02400.03200.0
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研削機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました