17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天昇 テンタル N75A 青 PE N75-B

天昇 テンタル N75A 青 PE

通常単価(税別)
7,023
税込単価
7,725
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・頑丈な...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番:

N75-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

N75-B【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。
【商品仕様】
・有効内寸(mm)間口:450φ
・材質:PE
・寸法:外寸562φ×470H内口径490φ
・内容量(L):78.7
・材質:PE
・内容量(L):78.7
・寸法:外寸562φ×470H内口径490φ
・外形寸法(mm)間口×高さ:562φ×470
・出荷単位(個):5
・内側面に内容量を示すメモリ付
・回転式ロックフタ パッキン付
・質量:4170g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

N75-Bの仕様・寸法情報

仕様1
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。
仕様2
・有効内寸(mm)間口:450φ・材質:PE・寸法:外寸562φ×470H内口径490φ・内容量(L):78.7・材質:PE・内容量(L):78.7・寸法:外寸562φ×470H内口径490φ
仕様3
・外形寸法(mm)間口×高さ:562φ×470・出荷単位(個):5・内側面に内容量を示すメモリ付・回転式ロックフタ パッキン付・質量:4170g・ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
N75-B

仕様2

仕様3

最小発注数量
・有効内寸(mm)間口:450φ・材質:PE・寸法:外寸562φ×470H内口径490φ・内容量(L):78.7・材質:PE・内容量(L):78.7・寸法:外寸562φ×470H内口径490φ
・外形寸法(mm)間口×高さ:562φ×470・出荷単位(個):5・内側面に内容量を示すメモリ付・回転式ロックフタ パッキン付・質量:4170g・ポリエチレン(PE)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,023
( 7,725 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天昇 テンタル N75A 青 PEの型番N75-Bのページです。 型番N75-Bに関する仕様情報を記載しております。
天昇 テンタル N75A 青 PEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天昇 テンタル N75A 青 PE
天昇 テンバコ N-37 青
天昇 テンバコ N-6 青
天昇 テンバコ N-23 グレー
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
テンタル 65-1フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,0234,3752,9184,56014,5555,500
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
仕様1・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト