17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

通常単価(税別)
97,145131,250
税込単価
106,860144,375
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・自社製IE3モータを搭載しています。・小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 吐出口外径 (mm)
    150
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用
  • 材質2
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 出力(kW)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

出力(kW)

消費電力(W)(50/60Hz)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

特長

用途

ファン形状

内容量

RoHS?最小発注数量
30.0/35.0
-
-
102-4685
38000
1.91/2.75
-
1500/1500
557
535
456
-
-
プレート型
-
6
1個
30.0/35.0
-
4560136267075
754-9491
38000
1.91/2.75
1.5
1500/1500
557
535
456
-
-
プレート
1台
10
1個
23.0/28.0
-
-
102-4690
32000
1.42/2.06
-
750/750
477
464
453
-
-
プレート型
-
6
1個
23.0/28.0
IE3モーター仕様
-
453-5090
32000
1.42/2.06
0.75
-
477
464
453
プレート型電動送風機は,小型・軽量・低騒音で,連続運転にも安心できる長寿命設計です。あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
食品機械,包装機械,木工機械,製茶機械,焼却炉,熱風発生機,集じん機,粉砕機,プラスチック押出機,一般送排風用。
プレート
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,125
( 129,938 )
5日目
131,250
( 144,375 )
15日目
99,281
( 109,209 )
19日目
97,145
( 106,860 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
・左吐出タイプです。
【用途】
・食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ
電動送風機 (多段ターボファン)
電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格97,145-125,860 -109,942145,000224,06322,519 -
通常出荷日5日目〜18日目4日目18日目18日目1日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200-
吐出口外径(mm)15015075--55
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト