17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷締機取替ワイヤー
  • 荷締機取替ワイヤー

荷締機取替ワイヤー

通常単価(税別)
1,6512,243
税込単価
1,8162,467
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・フックとの連結をWスリング(アミ込み加工アルミスリーブロック)加工をしています。・1本ずつシ...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    ワイヤ径

    (mm)

    その他

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    その他
    6
    オプション
    4941107200701
    815-7635
    416.000
    1個
    その他
    8
    オプション
    4941107200718
    815-7636
    630.000
    1個
    その他
    9
    オプション
    4941107200725
    815-7637
    690
    1個
    その他
    6
    オプション
    4941107000523
    815-7423
    416.000
    1個
    その他
    6
    オプション
    4941107000035
    815-7401
    416.000
    1個
    その他
    8
    オプション
    4941107000042
    815-7402
    630.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,800
    ( 1,980 )
    9日目
    2,014
    ( 2,215 )
    7日目
    2,243
    ( 2,467 )
    7日目
    1,651
    ( 1,816 )
    7日目
    1,651
    ( 1,816 )
    7日目
    1,857
    ( 2,043 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フックとの連結をWスリング(アミ込み加工アルミスリーブロック)加工をしています。
    ・1本ずつシュリンクパック包装していますので、いつまでも保管ができます。
    ・PL(生産物賠償責任保険)付きです。
    ・JIS G 3525 6×24メッキワイヤーロープを使用しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    荷締機取替ワイヤーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    荷締機取替ワイヤー
    ワイヤ荷締機 取替ワイヤー
    ワイヤー式荷締機
    ワイヤ荷締機・取替ワイヤ
    ワイヤー荷締機 WN-6
    ワイヤー荷締機 WN-8
    メーカー日興製綱オーエッチ工業エスコスリーエッチSK-11SK-11
    通常価格1,651-1,300 -1,881 -1,710 -7,1258,395
    通常出荷日7日目〜1日目1日目1日目〜3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト