ファクトリーサプライ用品技術窓口

天昇 テンバコ N-6 青 N-6-B

天昇 テンバコ N-6 青

通常単価(税別)
2,918
税込単価
3,210
通常出荷日:8日目

【特長】・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネス...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

N-6-B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-6-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ネスティングコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
ブルー
容量 (L)
7.1
外形間口 (mm)
294
外形奥行 (mm)
224
外形高さ (mm)
165
内寸間口(mm)
235
内寸奥行(mm)
175
内寸高さ(mm)
142
JANコード
4983049780620
トラスココード
217-5035
質量(g)
740.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-6-B
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,918
( 3,210 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネスティングができます。
【商品仕様】
・容量(L):--
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:294×224×165
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:235×175×142
・適用カード差し(別売):型番--
・材質:PP
・寸法:上部外寸294×224×165有効内寸235×175×142
・寸法:上部外寸294×224×165有効内寸235×175×142
・材質:PP
・ネスティング高さ(mm):60
・質量:740g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天昇 テンバコ N-6 青の型番N-6-Bのページです。 型番N-6-Bに関する仕様情報を記載しております。
天昇 テンバコ N-6 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天昇 テンバコ N-6 青
天昇 テンバコ N-37 青
天昇 テンバコ N-23 グレー
天昇 テンタル N75A 青 PE
サンコー サンコータル#45フタ 青
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,9184,3754,5607,0231,46614,555
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプネスティングコンテナネスティングコンテナネスティングコンテナ---
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン---
ブルーブルーグレー---
容量 (L)7.135.023.1---
外形間口 (mm)294614500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト