17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランプレステージジャスト N ネット棚 N-40W
  • グランプレステージジャスト N ネット棚

グランプレステージジャスト N ネット棚

通常単価(税別)
4,057
税込単価
4,463
通常出荷日:9日目

【特長】・たて置きタイプ用の追加ネット棚【用途】・追加棚(ネット仕様)

  • 間口(mm)
    358
  • 棚板(枚)
    1
  • 棚板数(枚)
    1

型番:

N-40W
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-40Wの仕様・寸法情報

間口(mm)
358
奥行(mm)
400
JANコード
4904780101710
トラスココード
111-4206
質量(g)
500.0
耐荷重(kg)
28
棚板(枚)
1
床面積([[M2]])
0.14
棚板数(枚)
1
-
-

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 耐荷重(kg)

  • 床面積([[M2]])

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-40W

奥行(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

耐荷重(kg)

床面積([[M2]])

最小発注数量
400
4904780101710
111-4206
500.0
28
0.14
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,057
( 4,463 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たて置きタイプ用の追加ネット棚
【用途】
・追加棚(ネット仕様)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランプレステージジャスト N ネット棚の型番N-40Wのページです。 型番N-40Wに関する仕様情報を記載しております。
グランプレステージジャスト N ネット棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランプレステージジャスト N ネット棚
Mr.ストックマンダンディ NDZ2208
Mr.ストックマンダンディ ND1819
Mr.ストックマンダンディ ND1522
Mr.ストックマンダンディ ND2208
Mr.ストックマンダンディ ND1815
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格4,057181,125217,875214,375174,125189,000
通常出荷日9日目15日目〜15日目15日目16日目〜5日目〜
間口(mm)35822001832150022001832
棚板(枚)144244
棚板数(枚)144244

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト