17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

通常単価(税別)
5,64222,345
税込単価
6,20624,580
通常出荷日:7日目

【特長】・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔ら...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    3.2
  • 材質1
    ナイロン
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×8~9
  • 材質2
    芯:ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.5
817-0152
210.0
1個
0.75
817-0153
290.0
1個
1
817-0154
370
1個
1.25
817-0155
450.0
1個
1.5
817-0156
530.0
1個
1.75
817-0157
610.0
1個
2
817-0158
690.0
1個
2.25
817-0159
770.0
1個
2.5
817-0160
850.0
1個
2.75
817-0161
930.0
1個
3
817-0162
1010.0
1個
3.25
817-0163
1090.0
1個
3.5
817-0164
1170
1個
3.75
817-0165
1250.0
1個
4
817-0166
1330.0
1個
4.25
817-0167
1410
1個
4.5
817-0168
1490.0
1個
4.75
817-0169
1570.0
1個
5
817-0170
1650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,642
( 6,206 )
7日目
6,755
( 7,431 )
7日目
7,863
( 8,649 )
7日目
8,648
( 9,513 )
7日目
9,709
( 10,680 )
7日目
10,610
( 11,671 )
7日目
11,652
( 12,817 )
7日目
12,698
( 13,968 )
7日目
13,823
( 15,205 )
7日目
13,598
( 14,958 )
7日目
14,554
( 16,009 )
7日目
15,510
( 17,061 )
7日目
16,465
( 18,112 )
7日目
17,494
( 19,243 )
7日目
18,451
( 20,296 )
7日目
19,404
( 21,344 )
7日目
20,361
( 22,397 )
7日目
21,317
( 23,449 )
7日目
22,345
( 24,580 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・一般用。
【材質】
・ナイロン
・芯:ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンスリング エンドレス形 幅50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格5,642-3,300 -12,679 -8,240 -3,663 -4,227 -
通常出荷日7日目7日目9日目7日目7日目9日目
最大使用荷重(t)3.21.66.353.22
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンポリエステルポリプロピレン
ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×8~925×8~9100×8~975×8~950×8~950×10~11
材質2芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト