ファクトリーサプライ用品技術窓口

天昇 テンバコ N-37 青 N-37-B

天昇 テンバコ N-37 青

通常単価(税別)
4,375
税込単価
4,813
通常出荷日:8日目

【特長】・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ネスティングコンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン
  • ブルー
  • 容量 (L)
    35.0
  • 外形間口 (mm)
    614
  • 外形奥行 (mm)
    383
  • 外形高さ (mm)
    203
  • 内寸間口 (mm)
    513
  • 内寸奥行 (mm)
    312
  • 内寸高さ (mm)
    172
  • トラスココード
    217-5129
  • 質量(g)
    2245.000
  • 適合カード差し(別売)
    型番2

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

N-37-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-37-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ネスティングコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
ブルー
容量 (L)
35.0
外形間口 (mm)
614
外形奥行 (mm)
383
外形高さ (mm)
203
内寸間口(mm)
513
内寸奥行(mm)
312
内寸高さ(mm)
172
トラスココード
217-5129
質量(g)
2245.000
適合カード差し(別売)
型番2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-37-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,375
( 4,813 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネスティングができます。
【商品仕様】
・容量(L):10
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:614×383×203
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:513×312×172
・適用カード差し(別売):型番2
・材質:PP
・寸法:上部外寸614×383×205有効内寸508×309×174
・材質:PP
・寸法:上部外寸614×383×205有効内寸508×309×174
・カード差し:両短辺T2型
・ネスティング高さ(mm):88
・質量:2245g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天昇 テンバコ N-37 青の型番N-37-Bのページです。 型番N-37-Bに関する仕様情報を記載しております。
天昇 テンバコ N-37 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天昇 テンバコ N-37 青
天昇 テンバコ N-6 青
天昇 テンバコ N-23 グレー
天昇 テンタル N75A 青 PE
サンコー サンコータル#45フタ 青
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,3752,9184,5607,0231,46614,555
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプネスティングコンテナネスティングコンテナネスティングコンテナ---
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン---
ブルーブルーグレー---
容量 (L)35.07.123.1---
外形間口 (mm)614294500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト