ツール用品技術窓口

スパナ式単能形トルクレンチ。【特長】・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ...
詳細を確認スパナ式単能形トルクレンチ。
【特長】
・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ。
【用途】
・ラインなど流れ作業に最適。
・同トルク値で数多く締め付ける作業場、機械の隙間など狭い場所に最適。

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK41の寸法図
| 型式 | スパナ口径W | トルクセットに応じられる範囲 | 全長(約) | 主要寸法(mm) | 質量(約) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド部 | 本体部 | ||||||||
| mm | N・m | mm | S | T | A | B | φC | kg | |
| N310SPK N3100SPK | 41 | 65~310 | 662 | 82 | 16 | 38 | 16 | 30 | 1.4 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円