17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイライト N型開放円筒型タンク蓋 N300用 ホワイト N300FU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイライト N型開放円筒型タンク蓋 N300用 ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N300FU

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ポリエチレン製のため軽く、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
【用途】
・無機薬品の貯槽
【商品仕様】
・適用本体N300用
・ダイライト N型開放円筒型タンク蓋 N300用 ホワイト
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 使用温度は40℃まで。

指定中の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリエチレン
トラスココード
135-1095
質量(g)
1600.0
材質1
ポリエチレン(PE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト