ツール用品技術窓口

メガネ式単能形トルクレンチ。【特長】・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ...
詳細を確認メガネ式単能形トルクレンチ。
【特長】
・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ。
【用途】
・ラインなど流れ作業に最適。
・同トルク値で数多く締め付ける作業場、機械の隙間など狭い場所に最適。
・リング形状のため、ボルトをしっかりくわえたいときに最適。

カノン メガネ式単能形トルクレンチ N230RSPK24の寸法図
| 型式 | メガネ口径 W | トルクセットに応じられる範囲 | 全長(約) | 主要寸法(mm) | 質量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| へッド部 | 本体部 | |||||||||
| mm | N・m | mm | S | T | G | A | B | φC | kg | |
| N230RSPK N2200RSPK | 24 | 48~230 | 608 | 41 | 16.5 | 33 | 35.6 | 12.5 | 27.2 | 1.3 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D
0通常価格(税別):20,024円

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):20,024円

MATATAKITOYO
トルクレンチ NTPシリーズ
5通常価格(税別):7,452円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

中村製作所
デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
0通常価格(税別):79,002円~