ツール用品技術窓口
【特長】・強力な把握力と高耐久性モデルのスタンダードタイプの商品です。・CE対応品です。・ジョーストロ...
詳細を確認| 型式 | 寸法 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C (H6) | F | H | J | K | L | M | N max. | N min. | O max. | O min. | |
| N-04 | 110 | 52 | 60 | 6 | 80 | - | 3-M8 | 12 | 14 | 23.3 | 20.1 | 11.25 | 8.25 |
| N-05 | 135 | 55 | 80 | 7 | 100 | - | 3-M8 | 14 | 19 | 30.4 | 272 | 11.25 | 6.75 |
| N-06 | 165 | 74 | 140 | 5 | 104.8 | 21 | 6-M10 | 14 | 20 | 37.8 | 33.55 | 13.75 | 7.75 |
| N-08 | 210 | 85 | 170 | 5 | 133.4 | 25 | 6-M12 | 20 | 25 | 46.3 | 41.9 | 22.25 | 11.75 |
| N-10 | 254 | 89 | 220 | 5 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 18 | 30 | 51.1 | 46.7 | 30.75 | 11.25 |
| N-12 | 304 | 106 | 220 | 6 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 18 | 30 | 61 | 55.75 | 48.75 | 12.75 |
| N-15 | 381 | 114 | 300 | 6 | 235 | - | 6-M20 | 30 | 43 | 77.5 | 69.5 | 48.75 | 23.25 |
| N-18 | 450 | 114 | 300 | 6 | 235 | - | 6-M20 | 30 | 43 | 108 | 100 | 48.75 | 23.25 |
| N-21 | 530 | 125 | 380 | 6 | 330.2 | - | 6-M22 | 31 | 60 | 86 | 78 | 93.5 | 27.5 |
| N-24 | 610 | 125 | 380 | 6 | 330.2 | - | 6-M22 | 31 | 60 | 125 | 117 | 93.5 | 27.5 |
| 型式 | 寸法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P max. | P min. | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| N-04 | 18 | 3 | 23 | 10 | 25 | M10 | 3 | 26 | 27 | 55 | - | - |
| N-05 | 9 | -6 | 23 | 10 | 35 | M12 | 3 | 28 | 29 | 62 | - | - |
| N-06 | 101.5 | 81.5 | 31 | 12 | 36 | M16 | 4 | 34 | 35 | 72 | M6×10 | 116 |
| N-08 | 127 | 106 | 35 | 14 | 36 | M20 | 5 | 38 | 42 | 95 | M6×12 | 150 |
| N-10 | 158 | 133 | 40 | 16 | 36 | M20 | 5 | 45 | 46 | 110 | M8×15 | 190 |
| N-12 | 163 | 133 | 50 | 18 | 36 | M20 | 5 | 50 | 54 | 129 | M8×15 | 190 |
| N-15 | 104 | 69 | 50 | 25.5 | 55 | M30 | 2 | 60 | 61 | 135 | M10×20 | 260 |
| N-18 | 92 | 57 | 50 | 25.5 | 55 | M30 | 2 | 60 | 61 | 135 | M10×20 | 260 |
| N-21 | 97 | 62 | 65 | 25 | 55 | M30 | 3 | 60 | 71 | 180 | M12×30 | 330.2 |
| N-24 | 97 | 62 | 65 | 25 | 55 | M30 | 3 | 60 | 71 | 180 | M12×30 | 330.2 |
※N-04、05の取付 120°ピッチー 3本
※N-21、24の取付 60°ビッチー 6本
把握力性能曲線

※線は標準ソフトジョーを用いた場合のものです。
| 型式 | 仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 把握径 Max. Min. | ジョーストローク (直径) mm | プランジャストローク mm | 許容最大入力 kN(kgf) | 最大静的把握力 kN(kgf) | 許容最高回転速度 min-1 | 質量 (標準ソフトジョー付) kg | |
| N-04 | 110 6 | 64 | 15 | 8.2 ( 836) | 22.8 ( 2325) | 6000 | 41 |
| N-05 | 135 16 | 6.4 | 15 | 8.2 ( 836) | 25.2 (2570) | 5500 | 6.2 |
| N-06 | 165 15 | 8.5 | 20 | 18 (1835) | 52.5 ( 5353) | 5270 | 13 |
| N-08 | 210 23 | 8.8 | 21 | 25 (2549) | 75 ( 7648) | 4760 | 25 |
| N-10 | 254 24 | 8.8 | 25 | 29 (2957) | 108 (11013) | 4010 | 37 |
| N-12 | 304 26 | 10.5 | 30 | 41 (4181) | 156 (15907) | 3380 | 57.3 |
| N-15 | 381 72 | 16 | 35 | 82 (8362) | 249 (25391) | 3040 | 101 |
| N-18 | 450 133 | 16 | 35 | 82 (8362) | 249 (25391) | 2710 | 126 |
| N-21 | 530 69 | 16 | 35 | 82 (8362) | 273 (27838) | 1940 | 198 |
| N-24 | 610 152 | 16 | 35 | 82 (8362) | 273 (27838) | 1760 | 252 |
| 型式 | 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慣性モーメント kg・m2 | 適合シリンダ | 許容最大油圧力 MPa(kgf/cm2) | 適合ハードジョー | 標準ソフトジョー | ||
| 油圧 | エア | |||||
| N-04 | 0.008 | Y0715R/RE | AY1315R | 2.4 (24.5) | - | SJ04B1 |
| N-05 | 0.015 | Y0715R/RE | AY1315R | 2.4 (24.5) | HB05C1 | SJ05B1 |
| N-06 | 0.045 | Y1020R/RE | AY1720R | 2.6 (26.5) | HB06B1 | SJ06B1 |
| N-08 | 0.138 | Y1225R/RE | AY2225R | 2.5 (25.5) | HB08A1 | SJ08B1 |
| N-10 | 0.300 | Y1225R/RE | AY2225R | 2.8 (28.6) | HB10A1 | SJ10B1 |
| N-12 | 0.725 | Y1530R/RE | - | 27 (27.5) | HB12B1 | SB12A1 |
| N-15 | 1.9 | Y2035R/RE | - | 3.2 (32.6) | HB15N1 | SJ15N1 |
| N-18 | 3.3 | Y2035R/RE | - | 3.2 (32.6) | HB15N1 | SJ15N1 |
| N-21 | 7.1 | Y2035R/RE | - | 3.2 (32.6) | HB18B2 | SJ18A2 |
| N-24 | 12.0 | Y2035R/RE | - | 3.2 (32.6) | HB18B2 | SJ18A2 |
※許容最高回転速度は、実測値によります
※N-24より大型については問い合せ下さい。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

注1)N-21, 24の場合 : 0°
注2)N-21, 24の場合 : 60°
【特長】・強力な把握力と高耐久性モデルのスタンダードタイプの商品です。・CE対応品です。・ジョーストローク直径(mm)は8.8となっています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
生爪 スクロールチャック用
4.3通常価格(税別):3,170円~

ギガ・セレクション
生爪 SBS 北川スクロールチャック用
5通常価格(税別):5,700円~

ミスミ
生爪 円形爪
4.7通常価格(税別):18,480円~

ミスミ
生爪加工用治具
4.5通常価格(税別):12,600円~

THE CUT
スクロールチャック生爪
0通常価格(税別):5,864円~

THE CUT
生爪(油圧、エアーチャック用)
0通常価格(税別):4,241円~

田倉工具製作所
超硬レースセンター TCシリーズ
5通常価格(税別):4,980円~

アーム産業
北川スクロールチャック用鉄生爪
5通常価格(税別):5,917円~