ツール用品技術窓口

確定しました

カノン TCSK99MA用トルクレンチ N200SPCK-SWP

カノン TCSK99MA用トルクレンチ N200SPCK-SWP N200SPCK-SWP
通常単価(税別)
56,024
税込単価
61,626
通常出荷日:19日目

ヘッド交換式単能形トルクレンチの締め忘れ防止(有線式)仕様。【特長】・別売りのコントローラーと組合せ、...

詳細を確認
  • 注文時にはトルク設定値をご指定下さい。

型番:

N200SPCK-SWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N200SPCK-SWPの仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
交換式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N200SPCK-SWP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,024
( 61,626 )
19日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式単能形トルクレンチの締め忘れ防止(有線式)仕様。
【特長】
・別売りのコントローラーと組合せ、ネジの締め忘れを管理。
・締付けミスを防止。
【用途】
・締め忘れを起こせない製品の組み立てに最適。

ご注意

  • 注文時にはトルク設定値をご指定下さい。

商品情報

カノン TCSK99MA用トルクレンチ N200SPCK-SWPの仕様

  • 既定のトルク値に達すると音と感触で締め付けがわかる
  • ヘッド交換タイプ
  • ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、ラチェット(QCK)がある
  • トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要
  • 保証精度:±3%

カノン TCSK99MA用トルクレンチ N200SPCK-SWPの寸法

カノン TCSK99MA用トルクレンチ N200SPCK-SWPの寸法図

カノン TCSK99MA用トルクレンチ N200SPCK-SWPの寸法図

型式トルクセットに応じられる範囲有効長全長主要寸法(mm)質量適用交換ヘッド
ヘッド部本体部
N・mmmmmφD1L1L2ABφCkg
N200SPCKN1800SPCK40~2004354281880223415.427.20.92200Q、S、R、H
  • ※ 型式の下段の型式は、旧型式です。
  • ※ 適用交換ヘッドのQ、S、R、Hは、それぞれQ:QCK、S:SCK、R:RCK、H:HCKを表します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カノン TCSK99MA用トルクレンチ N200SPCK-SWPの型番N200SPCK-SWPのページです。 型番N200SPCK-SWPに関する仕様情報を記載しております。
カノン TCSK99MA用トルクレンチ N200SPCK-SWPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン TCSK99MA用トルクレンチ N200SPCK-SWP
タイヤサービス用トルクレンチ
東日製作所 モータースポーツ用トルクレンチ
R410a用トルクレンチセット
トルクレンチ 72070/72071/74016
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST
メーカー中村製作所MATATAKITOYOアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)シグネットトップ工業
通常価格56,02414,06923,074 -35,00011,194 -33,602 -
通常出荷日19日目8日目1日目〜5日目3日目1日目
ヘッドタイプ交換式ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式特殊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト