ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ソフター N 1T(紫)×1.0m N-1TX1.0
  • ロックスリング ソフター N 1T(紫)×1.0m

ロックスリング ソフター N 1T(紫)×1.0m

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,8853,699
税込単価
4,2744,069

【特長】・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。・外皮...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    1
  • ベルト幅 (mm)
    40
  • ベルト厚み (mm)
    5
  • 全長 (m)
    1
  • トラスココード
    851-9021
  • 質量(g)
    290.0
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番:

N-1TX1.0
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    N-1TX1.0の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ラウンドスリング
    最大使用荷重(t)
    1
    ベルト幅(mm)
    40
    ベルト厚み(mm)
    5
    全長(m)
    1
    トラスココード
    851-9021
    質量(g)
    290.0
    材質1
    ポリエステル100%

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-1TX1.0
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,8853,699
    ( 4,069 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    ・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
    【用途】
    ・一般玉掛用ソフトタイプ。
    ・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    【商品仕様】
    ・エンドレス形最大使用荷重(t):1
    ・全長(m)1.0
    ・寸法(mm)幅×厚み:40×5.0
    ・トラスココード:851-9021
    ・質量:0.29kg
    【材質/仕上】
    ・ポリエステル100%

    ご注意

    • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×1.0mの型番N-1TX1.0のページです。 型番N-1TX1.0に関する仕様情報を記載しております。
    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×1.0mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×1.0m
    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×1.5m
    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×5.0m
    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×2.0m
    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×6.0m
    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×3.0m
    メーカー明大明大明大明大明大明大
    通常価格3,8855,29711,3905,03213,5087,151
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    商品タイプラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリング-ラウンドスリングラウンドスリング
    最大使用荷重(t)111-11
    ベルト幅(mm)404040-4040
    ベルト厚み(mm)555-55
    全長(m)11.55-63

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました