17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)
  • ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

通常単価(税別)
64,893164,750
税込単価
71,382181,225
通常出荷日:5日目

【特長】・一般玉掛用ソフトタイプです・繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    16
  • 材質1
    外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
  • 材質2
    芯糸ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    90×41
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3
851-9007
12000.0
1個
3.5
851-9008
14000.0
1個
4
851-9009
15900.0
1個
4.5
851-9010
17900.0
1個
5
851-9011
19800.0
1個
5.5
851-9012
21800.0
1個
6
851-9013
23700.0
1個
6.5
851-9014
25700.0
1個
7
851-9015
27600.0
1個
7.5
851-9016
29600.0
1個
8
851-9017
31500.0
1個
8.5
851-9018
33500.0
1個
9
851-9019
35400.0
1個
9.5
851-9020
37400.0
1個
10
851-9006
39300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,499
( 74,249 )
5日目
64,893
( 71,382 )
5日目
72,574
( 79,831 )
5日目
80,256
( 88,282 )
5日目
87,937
( 96,731 )
5日目
95,618
( 105,180 )
5日目
103,299
( 113,629 )
5日目
110,981
( 122,079 )
5日目
118,662
( 130,528 )
5日目
126,343
( 138,977 )
5日目
134,024
( 147,426 )
5日目
141,706
( 155,877 )
5日目
149,387
( 164,326 )
5日目
157,070
( 172,777 )
5日目
164,750
( 181,225 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般玉掛用ソフトタイプです
・繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます
・外皮は縫製タイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)
ロックスリング ソフター N 20T (緑 縫製タイプ 刺繍付)
ロックスリング ソフター N 10T (緑 刺繍付)
ロックスリング ソフターTN 5T
ロックスリング ソフターTN 32T
ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格64,893-74,163 -35,492 -49,379 -363,537 -21,878
通常出荷日5日目5日目5日目5日目10日目〜7日目
最大使用荷重(t)1620105322
材質1外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り芯:高強力アラミド繊維●表面布:ポリエステル芯:高強力アラミド繊維●表面布:ポリエステルポリエステル100%
材質2芯糸ポリエステル100%芯糸ポリエステル100%芯糸ポリエステル100%---
ベルト寸法(mm)幅×厚さ90×41105×4887×2550×10100×35-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト