17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

N型コンテナ N-5

N型コンテナ

通常単価(税別)
1,127
税込単価
1,240
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ボックス型コンテナ/N型コンテナです。・カラーはブルー/イエローグリーンです。・材質:ポ...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番:

N-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

N型コンテナ 製品特長・仕様

N-5の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
5.4
外形間口(mm)
317
外形奥行(mm)
213
外形高さ(mm)
130
JANコード
4979182350295
トラスココード
106-0474
質量(g)
550.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
適用カード差し(別売)
短手面WNH差込
色詳細
-
有効内寸(mm)奥行
162
有効内寸(mm)間口
267
有効内寸(mm)高さ
119
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-5

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用カード差し(別売)

色詳細

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
ブルー
5.4
317
213
130
4979182350295
106-0474
550.0
短手面WNH差込
-
162
267
119
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,127
( 1,240 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボックス型コンテナ/N型コンテナです。
・カラーはブルー/イエローグリーンです。
・材質:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

N型コンテナの型番N-5のページです。 型番N-5に関する仕様情報を記載しております。
N型コンテナのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の運搬など
5
満足度:5.0
部品を入れて運搬したり、一時的に保管したりするのに便利です。丈夫で軽く、積み重ねも出来るので使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N型コンテナ
TP型コンテナ
S型コンテナ用仕切板
PC型コンテナ(イエロー・グレー)
K型コンテナ(取手付)
S型コンテナ(容量88.5L)
メーカーヒシヒシヒシヒシヒシヒシ
通常価格1,1271,000 -500 -4,4872,714 -12,015
通常出荷日7日目4日目〜5日目4日目4日目7日目
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)●金具:スチール(三価クロムメッキ処理)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト