17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あせとりデコタオル【5個入り】

通常単価(税別)
1,634
税込単価
1,797
通常出荷日:1日目

【特長】・驚くほど汗を吸い取ります。・パイル抜けのないタオルを使用し、何度でも繰り返し使用可能です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • ライトブルー
  • JANコード
    4582353031024
  • トラスココード
    819-4771
  • 質量(g)
    69.000
  • 材質1
    本体:綿100%
  • 材質2
    マジックテープ:ナイロン
  • 長さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    58
  • タイプ
    シート

型番:

N11-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

N11-77の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
ライトブルー
JANコード
4582353031024
トラスココード
819-4771
質量(g)
69.000
材質1
本体:綿100%
材質2
マジックテープ:ナイロン
長さ(mm)
250
幅(mm)
58
タイプ
シート
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N11-77
RoHS?最小発注数量
6
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,634
( 1,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚くほど汗を吸い取ります。
・パイル抜けのないタオルを使用し、何度でも繰り返し使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あせとりデコタオルの型番N11-77のページです。 型番N11-77に関する仕様情報を記載しております。
あせとりデコタオルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あせとりデコタオル
CCTスピードクーラー マジックテープ止めタイプ
ヘルメットインナー こかげのれんII
SWS COOLIC シールドインナーキャップ
リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus
熱中症予防緊急医療情報カード
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会
通常価格1,6341,3528651,9879,095196
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ頭周り用品-頭周り用品--その他
ライトブルーネイビーホワイトチャコールグレー--
JANコード458235303102445823530384434582353031031458235304166545806824000614582353035305
トラスココード819-4771208-2864819-3582506-3464699-3668819-4761
質量(g)69.00026.00056.00025.00030.0002.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト