17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×9.5m N-1.6TX9.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×9.5m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N-1.6TX9.5

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・エンドレス形最大使用荷重(t):1.6
・全長(m)9.5
・寸法(mm)幅×厚み:40×7.0
・トラスココード:851-8990
・質量:3.75kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラウンドスリング
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト幅(mm)
40
ベルト厚み(mm)
7
全長(m)
9.5
トラスココード
851-8990
質量(g)
3750.0
材質1
ポリエステル100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト