ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り スレート用NO89

ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り スレート用NO89 N089
通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:6日目

【特長】・ビス止方式ジグソーメーカーに取付可能シャンクです。【用途】・石綿スレートなどの切断作業。【商...

詳細を確認
  • 刃物が固定されているか確認してください

型番:

N089
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N089の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
N089
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス止方式ジグソーメーカーに取付可能シャンクです。
【用途】
・石綿スレートなどの切断作業。
【商品仕様】
・山数:9
・全長(mm):85
・厚さ(mm):0.9
・有効刃長(mm):60
・切断能力(mm)石綿スレート3.0~55.0
・適合機種メーカー(ジグソー):マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
・JANコード:4986362350419
・トラスココード:809-4904
・質量:42g
【材質/仕上】
・工具鋼

ご注意

  • 刃物が固定されているか確認してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り スレート用NO89の型番N089のページです。 型番N089に関する仕様情報を記載しております。
ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り スレート用NO89のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り スレート用NO89
ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 鉄工用 NO118
ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139
兼用ジグソー替刃
電子ジグソー替刃(5枚パック)
バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格1,9802,4202,5001,775 -2,000 -1,751 -
通常出荷日6日目4日目在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト