17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅 N0700
  • トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

通常単価(税別)
1,026
税込単価
1,129
通常出荷日:7日目

【用途】・作業用【商品仕様】・寸法(mm)幅×長さ:35×1130・35mm幅・ピンバックル・JANコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • カラー
  • JANコード
    4962087007005
  • 質量(g)
    140
  • トラスココード
    854-4623
  • 材質1
    ベルト:ナイロン
  • 材質2
    バックル:スチール
  • 長さ(mm)
    1130
  • 幅(mm)
    35
  • ウエスト(cm)
    100

型番:

N0700
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N0700の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
カラー
JANコード
4962087007005
質量(g)
140
トラスココード
854-4623
材質1
ベルト:ナイロン
材質2
バックル:スチール
長さ(mm)
1130
幅(mm)
35
ウエスト(cm)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
N0700
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026
( 1,129 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・作業用
【商品仕様】
・寸法(mm)幅×長さ:35×1130
・35mm幅
・ピンバックル
・JANコード:4962087007005
・トラスココード:854-4623
・質量:140g
【材質/仕上】
・ベルト:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅の型番N0700のページです。 型番N0700に関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅
ナイロン製作業用ベルト 38mm幅
スライドベルト 38mm幅
クイックベルト 38mm幅
50mm幅クイックベルト
ソフトバックルベルト 32mm幅
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,026751 -1,1051,184 -1,4731,380
通常出荷日7日目4日目4日目〜2日目〜4日目5日目〜
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト-作業ベルト作業ベルト
カラー-----
JANコード4962087007005-----
質量(g)14013010012516070
トラスココード854-4623-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト